Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Blindplatte 45 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
275413
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1046 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082754136
|
| Modellcode |
NBP-1000
|
| Typ |
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Allgemeine Daten
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenschutz |
Lackiert
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
56
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Material |
Kunststoff
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Benutzt mit |
45-mm-Blindstreifen
BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |