Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Set-Artikel bestehend aus KT-1 und KL-15
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
275436
|
Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
20 mm
|
Produktgewicht |
0.064 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
4015082754365
|
Modellcode |
KS-2
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Sonstige
|
Farbe |
Sonstige
|
Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
Material |
Sonstige
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|