Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 S, TVC100: 100 V 50 Hz/100-110 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
276840
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 CE UL 508 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| EAN |
4015082768409
|
| Modellcode |
DILM12-10(TVC100)
|
| Schockfestigkeit |
5,7 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
3,4 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 3,4 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
45 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
18 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
21 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
20 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
12 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
120 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
120 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
100 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
70 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
144 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
2.5 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
3,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
100 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
100 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
100 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
15 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
10 HP
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
25 A, Klasse RK5/ 45 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
25 A, Klasse RK5/45 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
25 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
20 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
20 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,5 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 2 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
20 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
20 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
20 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
20 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 2 x (0.75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 18 - 10, Doppelt 18 - 14
|