Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279396
NZM1-XTVDV-0

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, Griff + Schalter, Größe 1

Listenpreis EUR117.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
279396
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
CE marking
EAN
4015082793968
Modellcode
NZM1-XTVDV-0

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür zu öffnen in AUS
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Produktspezifikation exportieren