Dokument herunterladen () von 20

283982
Modellcode: XMMC0606M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=150x600mm

Listenpreis EUR63.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283982
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839826
Modellcode
XMMC0606M

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren