Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

285075
Modellcode: ZSD-L19/V6/Z3

ZSD-L19/V6/Z3. Meter panel empty, HxW=1350x250mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Metering Board ZSD meter cabinet
Catalog Number
285075
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
1350 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
9.8 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015082850753
Model Code
ZSD-L19/V6/Z3

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Surface mounting
Material
Steel plate
Degree of protection
IP31
Built-in depth
0 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.