Dokument herunterladen () von 20

285510
Modellcode: XSMSV1008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, PIFT, Hauptsammelschiene hinten, B=1000mm, grau

Listenpreis EUR503

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
285510
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082855109
Modellcode
XSMSV1008

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren