Eaton Moeller® Serie Rapid Link Flaches Eingangskabel, Abgang, 7p
| Produktname |
Eaton Rapid Link Flachleitungseinspeisung
|
| Katalognummer |
290214
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
59.5 mm
|
| Produktbreite |
60.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 60998-2-2
IEC/EN 60529 |
| Kataloghinweise |
Kabelverschraubung V-M25 oder V-M20 separat bestellen.
|
| EAN |
4015082902148
|
| Modellcode |
RA-C1-AM-7
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Kontakttyp |
Federzugklemmen 1,5 bis 4 mm²
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Funktionen |
Zur Einspeisung der 400-V-AC/24-V-DC der Flachbandleitung mit Rundleitung
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Schutzart |
IP65, entsprechend IEC/EN 60529
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|