Dokument herunterladen () von 20

291473
Modellcode: EVG-16/3PHAS/16MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 3Ph., 16HP, 80A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
291473
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
10.4 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
0.162 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082914738
Modellcode
EVG-16/3PHAS/16MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
5
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
16
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
5 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.