Dokument herunterladen () von 20

292423
Modellcode: BP-TBP-600-CE-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Dach/Boden-Paneel für Aufputz-Installationsverteiler, mit Ausschnitt für Leitungseinführung, BxT=600x249 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Ober-/Bodenabdeckungselement
Katalognummer
292423
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
2.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082924232
Modellcode
BP-TBP-600-CE-W

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Wandmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Dachbleche
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Schutzart
IP30
Leitungseinführungstyp
Öffnen
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • Paar (oben und unten), einschl. Schrauben
  • Mit Öffnung zur Leitungseinführung
  • Mit Öffnung für Kabelführung
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung
Benutzt mit
Zubehör
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS
Wandverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.