Dokument herunterladen () von 20

293601
Modellcode: BPZ-NZM2-800-MH

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 800 mm, NZM2, horizontal

Listenpreis EUR162

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
Katalognummer
293601
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
199 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082936013
Modellcode
BPZ-NZM2-800-MH

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Oberflächenschutz
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Einzelmontage
Benutzt mit
NZM2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.