Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

294003
Modellcode: DILK20-11(24V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 20 kVar, 24 V 60 Hz

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
Katalognummer
294003
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
EAN
4015082940034
Modellcode
DILK20-11(24V60HZ)

Features & Functions

Ausstattung:
Vorwiderstände

General information

Anwendung
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
Lebensdauer, elektrisch
150.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Produktkategorie
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 6, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz
33.3 kW

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
58 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
71 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
7,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
9,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Contacts

Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert)
180 x Ie
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Special purpose ratings

Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung
28 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
12 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
29 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W