Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2NZ01R
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, superflink

Listenpreis EUR5.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
Katalognummer
2NZ01R
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
39.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
EAN
5027590472876
Modellcode
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
2GN01 Schraubkappen-Passeinsatz, rosa
Geeignet für
E14 (D01) Sicherungssockel
FRN01C 1-poliger Sicherungssockel
FN01C 1-poliger Sicherungssockel
FRN01-B 1-poliger Sicherungssockel
FRN01-SB 1-poliger Sicherungssockel
TFRN01C 3-poliger Sicherungssockel
TFN01C 3-poliger Sicherungssockel
TFRN01-B 3-poliger Sicherungssockel
TFRN01-SB 3-poliger Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
D01
Sicherungstyp
NZ01R – Superflink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.