Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300526
Modellcode: 03.RL330.40G.16.S.P

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 03.RL 330.40G.16.S.P, 40 G,Edelstahl-Metallgewebe, Nitril, 160 bar (2320 psi), Größe: 330

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300526
Produkt Länge/Tiefe
273 mm
Produktgewicht
1.12 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
03.RL330.40G.16.S.P

Produktspezifikationen

Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
330
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.