Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300832
Modellcode: 02.0060D.20VG.30.HC.E.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 02.0060 D.20VG.30.HC.E.P, 20 VG,Glasfaservlies, Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300832
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
02.0060D.20VG.30.HC.E.P

Produktspezifikationen

Filterweiten
20 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
60
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.