Dokument herunterladen () von 20

300857
Modellcode: ZSD-H300/UA/KLP/2XLSHU/LS

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Abdeckung 300 mm, komplett

Listenpreis EUR41.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
300857
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128019
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP/2XLSHU/LS

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.