Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300907
Modellcode: 03.2.90.6VG.16.E.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 03.2.90.6VG.16.E.P, 6VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300907
Produkt Länge/Tiefe
149.75 mm
Produktgewicht
0.34 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
03.2.90.6VG.16.E.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente
Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
2
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.