Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300925
03.RL 65.40G.16.S.O

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 03.RL 65.40G.16.S.O, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 232 psi (16 bar), Größe: 65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300925
Produkt Länge/Tiefe
94 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
03.RL 65.40G.16.S.O

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Nenngrösse
65
Rückhalterate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.