Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300NHG2B
BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 300 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR16.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
300NHG2B
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
650.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590475884
Modellcode
BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
300 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.