Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301046
04.PI 4105.25VG.16.E.O

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 04.PI 4105.25VG.16.E.O, 25 VG, Glasfaservlies, 16 bar (232 psi), Größe: 4105

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301046
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
04.PI 4105.25VG.16.E.O

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
4105
Rückhalterate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.