Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301053
04.PI 8230.25G.16.E.O

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 04.PI 8230.25G.16.E.O, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), , 16 bar (232 psi), Größe: 8230

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301053
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produktgewicht
0.72 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO3724
ISO2943
Modellcode
04.PI 8230.25G.16.E.O

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Nenngrösse
8230
Rückhalterate
25.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.