Dokument herunterladen () von 20

302405
Modellcode: ZSD-M17B0013/16QMM

ZSD-M17B0013/16QMM

Listenpreis EUR705

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
302405
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.23 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
9010238159990
Modellcode
ZSD-M17B0013/16QMM

Delivery program

Ausführung
eHZ
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Schutzart
Sonstige
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte
Verkabelung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.