Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Multimedia, 4-reihig, superflache Stahlblechtür WIFI
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
|
| Katalognummer |
302546
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
715 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
6.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP) |
| EAN |
9010238162013
|
| Modellcode |
KLV-48UPM-W-SF
|
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Multimedia WLAN
|
| Ausführung |
Wandverteiler
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Montageart |
bündiger Einbau
DIN-kompatibel DIN-Schienen Einbau (Putz) |
| Material |
Stahblech/Kunststoff
Polystyrol (Kunststoff) Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Aderzahl (dual) - max. |
0
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten |
12
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Baugruppenträgertyp |
Multimedia-Montageplatte
|
| Material Schutzabdeckung |
Ohne Berührungsschutzabdeckung
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
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
| Ausstattung: |
WLAN Türrahmen/Rahmen
2x einfache Steckdose Geräteträger Mauerwanne Libelle zum Ausrichten Mikroperforierte Montageplatte Montageanleitung 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Kabelbinder Nagellaschen Gerätetragschiene |
| Funktionen |
Grundgerät
|
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler
KLV multimedia WLAN Basisgerät |