Dokument herunterladen () von 20

303812
Modellcode: +IZM-LCS-SR-1

+IZM-LCS-SR-1. Klinkenprüfschalter, 1 C/O, IZM - SR

Listenpreis EUR498

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Hilfsschalterblock
Katalognummer
303812
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.237 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193048
Modellcode
+IZM-LCS-SR-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63…
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Montagemethode
Sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Ausführung
integrierbar
Lampenhalter
Sonstige
Besondere Merkmale
Für Innenverdrahtung mit Einschaltauslöser

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.