Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

307620
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 02.0660 R.10VG.30.HC.S.P., 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 660

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
307620
Produkt Länge/Tiefe
332 mm
Produktgewicht
1.832 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Modellcode
02.0660 R.10VG.30.HC.S.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
660
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.