Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

312440

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.3VG.10.B.V.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Viton, 10 bar (145 psi), Größe: 630

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
312440
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
2.616 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO16889
ISO2941
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.NR630.3VG.10.B.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Nenngröße
630
Abscheiderate
5.0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.