Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

312504
01.NR 100.25VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 100.25VG.10.B.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Viton, 10 bar (145 psi), Größe: 100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
312504
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO3724
ISO16889
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.NR 100.25VG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
100
Rückhalterate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.