Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.500G.10.B.V., 500G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 10∘bar (145∘psi), Größe: 1000
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
316543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
2.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NR 1000.500G.10.B.V.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
|
| Filterweiten |
500 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Dichtungen aus Viton
|
| Nenngrösse |
1000
|
| Rückhalterate |
500 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|