Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

322225
01.WSNR 250.10WVG.10.B.P.-

Eaton 01.WSNR Watersorp Offline-Filterelemente, 01.WSNR 250.10WVG.10.B.P, 10WVG, Glasfaservlies (VG), 145 psi (10 bar), Größe: 250

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Watersorp Offline-Filterglied Eaton 01.WSNR
Katalognummer
322225
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produktgewicht
1.24 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO3724
ISO2941
ISO2942
ISO2943
Modellcode
01.WSNR 250.10WVG.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Wassersorp-Nebenstromfilterelement
Filterweiten
10 WVG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
250
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.