Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

323332
BFD95.3VL.G.4.I.-

Eaton BFD-Belüftungsfilter, BFD95.3VL.G.4.I.-, 3 VL, Nitril

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BFD Belüftungsfilter
Katalognummer
323332
Produkt Länge/Tiefe
98.18 mm
Produkthöhe
151.9 mm
Produktbreite
97.79 mm
Produktgewicht
1.14 kg
Einhaltung(en)
G Threads per ISO 228
Modellcode
BFD95.3VL.G.4.I.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 3/4" Gewindeanschluss
Filtertyp
Belüftungsfilter
Anwendung
Verhindert die Kontamination des Tankinhalts durch Luftaustausch oder Kondensation von Wasser im Behälter
Abnahme
Keine
Filterweiten
3 VL
Dichtungsmaterial
Nitril
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.