Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

324141
04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06, 3 VG, Glasfaservlies (VG), , 232 psi (16 bar), Größe: 2115

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
324141
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produktgewicht
0.52 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3968
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Modellcode
04.PI 2115.3VG.16.E.O.IS06

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Exchange filter elements
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
2115
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.