Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

324798
01.NR 1000.3VG.10.B.P.IS06

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.3VG.10.B.P.IS06, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 145 psi (10 bar), Größe: 1000

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
324798
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
3.35 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO16889
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.NR 1000.3VG.10.B.P.IS06

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
3 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
1000
Rückhalterate
5,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.