Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

325752
01.NR 100.10VG.10.B.P.- W

Eaton 01.NR Rücklauffilterglied, 01.NR 100.10VG.10.B.P. W, 10 VG Glasfaservlies (VG), 145 psi (10 bar), Größe: 100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
325752
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR 100.10VG.10.B.P.- W

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
100
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren