Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 1001.10API.10.B.P., 10API, Glasfaservlies (API), 10 bar (145 psi), Größe: 1001
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
344603
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
4.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.NR1001.10API.10.B.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
|
| Filterweiten |
10 API
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (API)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
1001
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|