Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, 3-phasig, 30 A, 42 - 660 V, AC/DC, hohe Absicherung
| Produktname |
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
|
| Katalognummer |
360049
|
| Produkt Länge/Tiefe |
126 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.78 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 EAC CCC UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada |
| EAN |
4015081998166
|
| Modellcode |
HLR30/3(AC)600V/S
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsfrequenz |
45 Hz - 65 Hz
|
| Einbaulage |
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Anzahl der Kontrolllampen |
1
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (1,2/50 µs)
|
| Serie |
HLR
|
| Schockfestigkeit |
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
|
| Typ |
Halbleiterrelais
|
| Schwingfestigkeit |
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Merkmale |
Geeignet für Reiheneinbau
|
| Funktionen |
Nullpunktschaltend
|
| Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Höhenlage |
9
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
100 °C
|
| Klimafestigkeit |
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Luftentladung |
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
|
| Berstimpuls |
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4) |
| Kontaktentladung |
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3)
10 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Hauptleiter: 1 x 2,5-16 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Hauptleiter: 1 x 14-3
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12 |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm² |
| Anzugsdrehmoment |
Haupt: 2,5 Nm (22 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in) |
| Schraubendrehergröße |
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1 |
| Betriebsspannung - max. |
660 V
|
| Betriebsspannung - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A |
14 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
42 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
660 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V |
15 kA, „FAZ-C32/3“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V |
100 kA, „FWP-40A22FI“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 1) @ 380/400/415 V |
15 kA, „FAZ-C32/3“
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 2) @ 380/400/415 V |
100 kA, „FWP-40A22FI“
|
| Verzögerungszeit |
2 Perioden bei 230 V AC
|
| Rückfallzeit |
< 40 ms
|
| Abfallspannung |
5 V AC
|
| Eingangsstrom |
18 mA bei 230 V AC
|
| Anzugsspannung |
20 V AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
275 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
20 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
275 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
190 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
84 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
28 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
30 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
6
|