Dokument herunterladen () von 20

38CAVH2E

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 38 kV, 440 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, US, 2E

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
38CAVH2E
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
41.3 mm
Produktbreite
41.3 mm
Produktgewicht
1200 g
Zertifikat(e)
IEC60282-1
EAN
5027590478472
UPC
051712843683

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
38 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
2,2 Ohm

Product specifications

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
440 x 41,3 mm
Standard
IEC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.