Dokument herunterladen () von 20

40071355330

Eaton LED-Piktogramm PL/PR GuideEaton LED DX/DXC 20 m

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton GuideLed DX/DXC CG-S Pictogram
Katalognummer
40071355330
Produkt Länge/Tiefe
226 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.399 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539358213

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Sonstiges
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
19 mm
Doppelseitig
True
Richtung
links und rechts
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.