Foto ist repräsentativ
Download
Eaton CGLine+ SC System, 10 Eingänge
Produktname |
Eaton CGLine+ Einzelbatterieleuchten System
|
Katalognummer |
40071777994
|
Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
Produkthöhe |
436 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
3.6 kg
|
Zertifikat(e) |
CE marking
|
EAN |
3660191613969
|
Schutzart |
IP20
|
Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 03
|
Montage |
Wandaufbaumontage
|
Nennspannung |
230 V
|
Systemleistung - max. |
22 W
|
Schutzklasse |
I
|
Gehäusefarbe |
grau
|