Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 40 A, AC 415 V, System C Typ II, 23 x 57 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
40KR85
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
57.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 |
| EAN |
5027590480130
|
| UPC |
051712835015
|
| Modellcode |
40A 415V AC HOUSE SERVICE
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
33 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
KR85
|
| Konstruktion |
BS-System C Typ II
|