Dokument herunterladen () von 20

63NHG000B-400

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
63NHG000B-400
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
131 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590485333

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren