Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, superflink
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
6NZ01R
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
11 mm
|
| Produktbreite |
11 mm
|
| Produktgewicht |
39.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| EAN |
5027590486477
|
| Modellcode |
FUSE-D01 6A GR 400VAC E14
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
6GN01 Schraubkappen-Passeinsatz, grün
|
| Geeignet für |
E14 (D01) Sicherungssockel
FRN01C 1-poliger Sicherungssockel FN01C 1-poliger Sicherungssockel FRN01-B 1-poliger Sicherungssockel FRN01-SB 1-poliger Sicherungssockel TFRN01C 3-poliger Sicherungssockel TFN01C 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-B 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-SB 3-poliger Sicherungssockel |
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
D01
|
| Sicherungstyp |
NZ01R – Superflink
|