Dokument herunterladen () von 20

7.2WFMSJ160

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 160 A, AC 7,2 kV, DIN 43625 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder HS

Listenpreis €805

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
7.2WFMSJ160
Produkt Länge/Tiefe
442 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
5200 g
Einhaltung(en)
VDE 0670-4
DIN 43625
Zertifikat(e)
IEC60282-1
EAN
5027590054478
UPC
051712837644

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
7,2 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
63 A
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Baugröße
76 x 442 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren