Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 16 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
|
| Katalognummer |
914814
|
| Produkt Länge/Tiefe |
221 mm
|
| Produkthöhe |
434 mm
|
| Produktbreite |
450 mm
|
| Produktgewicht |
95 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61558-2-2
CE UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Modellcode |
DTZ16(*/*)*
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Produktkategorie |
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Bemessungsleistung |
16000 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
4,5 %
|
| Kurzzeitleistung |
40 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
520 W