Dokument herunterladen () von 20

93E15KMBSBI

Eaton 93E USV Tower Online-USV, 15 kVA, 3 Phase ein/3 Phasen aus, Leistungsfaktor 0,9, interner Wartungsbypass Schalter, interne Batterien, 93E 15 kVA 2x9 Ah

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 93E USV
Katalognummer
93E15KMBSBI
Produkt Länge/Tiefe
710 mm
Produkthöhe
960 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
312 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
EAN
3553340693083

Produktspezifikationen

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Interne Batterie inbegriffen
Ja
Durch Anwender austauschbare Batterien
Nein
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Effizienz (Eco-Modus)
98 %
Verbesserter Effizienzmodus
Hohe Effizienz
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
2
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
.9
Gesamteffizienz
94 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Benutzerhandbuch
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Anzahl der parallelen Einheiten
4
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Snmp
Nein
Start im Batteriebetrieb
Nein
Topologie
Online
Schnittstellentyp
Sonstige
Interner Wartungsbypass
Ja
Benutzeroberfläche (Hmi)
Graphische LCD
kVA-Wert
15 kVA
Leistung
13.5 kW
Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Ausgangswirkleistung
13500 W
Übergangszeit für Volllast
0 s
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
98 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2 %
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
380 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Ausgangsspannung - max.
415 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Ausgangsscheinleistung
15000 VA
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Laufzeit auf Halblast
27 min
Laufzeit bei Volllast
11 min
Montagemethode
Tower
Leistgsaufnahme
296

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.