Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 93E USV, Tower Online-USV, 30 kVA, 3 Phasen ein/3 Phasen aus, Leistungsfaktor 0,9, interner Wartungsbypass Schalter, 93E 30 kVA
Produktname |
Eaton 93E USV
|
Katalognummer |
93E30KMBSB
|
Produkt Länge/Tiefe |
706 mm
|
Produkthöhe |
1230 mm
|
Produktbreite |
500 mm
|
Produktgewicht |
154 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
EAN |
3553340693052
|
Akustische Warnsignale |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Interne Batterie inbegriffen |
Nein, Kits verfügbar
|
Durch Anwender austauschbare Batterien |
Nr
|
Batterieladegerättyp |
ABM-Technologie
|
Externer Batterieanschluss |
Festverdrahtet
|
Farbe |
Schwarz
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Effizienz (Eco-Modus) |
98 %
|
Verbesserter Effizienzmodus |
Hohe Effizienz
|
Anzahl der Kommunikationsteckplätze |
2
|
Einspeisungstyp |
Wechselstrom
|
Formfaktor |
Tower
|
Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nein
|
Eingangsanschluss |
Festanschluss
|
Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss |
1
|
Ausgangsfrequenz |
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
|
Ausgangsleistungsfaktor |
.9
|
Gesamteffizienz |
94 %
|
Verpackungsinhalt |
|
Anpassbar |
Parallel für Kapazität und Redundanz
|
Anzahl der parallelen Einheiten |
4
|
Phase (Eingang) |
3
|
Phase (Ausgang) |
3
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein
|
Snmp |
Nein
|
Start im Batteriebetrieb |
Nein
|
Topologie |
Online
|
Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
Interner Wartungsbypass |
Ja
|
Benutzeroberfläche (Hmi) |
Graphische LCD
|
kVA-Wert |
30 kVA
|
Leistung |
27 kW
|
Anwendung |
Rechenzentrum / Gebäude / IT
|
Ausgangswirkleistung |
27000 W
|
Übergangszeit für Volllast |
0 s
|
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus) |
98 %
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
2 %
|
Integrierte Funktionalität |
Netzwerkmanagement
|
Kommunikationsschnittstelle |
USB
RS232 |
Eingangsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Eingangsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Eingangsspannung - min. |
380 V
|
Eingangsspannung - max. |
415 V
|
Ausgangsspannung - min. |
380 V
|
Ausgangsspannung - max. |
415 V
|
Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
Ausgangsscheinleistung |
30000 VA
|
Primäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
Primäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
Laufzeit auf Halblast |
0 min
|
Laufzeit bei Volllast |
0 min
|
Montagemethode |
Tower
|
Leistgsaufnahme |
296
|