Eaton 9SX Marine USV, 1000 VA 900 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower
Produktname |
Eaton 9SX Marine USV
|
Katalognummer |
9SX1000IM
|
Produkt Länge/Tiefe |
38.7 cm
|
Produkthöhe |
25.2 cm
|
Produktbreite |
16 cm
|
Produktgewicht |
15 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC DNV GL Certified |
UPC |
743172090904
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitdiagramms
|
Batteriewechsel |
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
|
Anzahl Batterien |
3
|
Akkumanagement |
|
Batterieleistung |
12 V/ 9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
Steckdosen |
(6) C13
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
900 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,9
|
Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Online/Double-Wandler
|
VA Wert |
1000 VA
|
Eingangsanschluss |
C14
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
Eingangsspannungsbereich |
190 bis 276 V (120 V bis 276 V mit Derating)
|
Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nr
|
Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 41 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 96% nicht kondensierend
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
89
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nr
|
Phase (Eingang) |
1
|
Hot-Swap Strom |
Nr
|