Eaton 9SX erweitertes Batteriemodul (EBM), 36 V, Tower
| Produktname | 
                                                Eaton 9SX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                9SXEBM36T
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                387 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                252 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                160 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                19 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                CE-Kennzeichnung  TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B | 
| Zertifikat(e) | 
                                                IEC/EN 62040-1  UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC | 
| UPC | 
                                                743172091154
                                             | 
| Bauform | 
                                                Freistehendes Modell
                                             | 
| Verpackungsinhalt | 
 | 
| Benutzt mit | 
                                                9SX1000I, 9SX1000IM, 9SX1000B, 9SX1000IB
                                             | 
| Farbe | 
                                                Schwarz
                                             | 
| Rack-Montage-Bausatz | 
                                                Nein
                                             | 
| Zubehörtyp | 
                                                Batterie/Akku
                                             | 
| Batterietyp | 
                                                Abgedichtet, Bleiakku
                                             | 
| Anzahl Batterien | 
                                                6
                                             | 
| Batterieleistung | 
                                                12 V/ 9 Ah
                                             |