Eaton 93PM USV, 30 kW (50 kW Frame), beinhaltet Gleichrichetereingangsschalter, Batterieschalter inbegriffen, 6 Stränge mit 9 Ah, beinhaltet Netzwerkkarte
Produktname |
Eaton 93PM UPS
|
Katalognummer |
AA03A8206A03000000
|
Produkt Länge/Tiefe |
91.4 cm
|
Produkthöhe |
187.6 cm
|
Produktbreite |
56 cm
|
Produktgewicht |
906 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform CB |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001 |
EAN |
6430028224210
|
Modellcode |
93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-6
|
Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
1.5 %
|
Einspeisungstyp |
AC
|
Topologie |
Online
|
kVA-Wert |
30 kVA
|
Eingangsanschluss |
Feste Verbindung
|
Eingangsnennspannung |
400V default (380/400/415V)
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
3
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Phase (Eingang) |
3
|
Hot-Swap-fähige Batteriemodule |
Nr
|