Dokument herunterladen () von 20

BL2M-ECGS

Eaton BeamTech II, 2 Kopf mit 400 lm, 220-240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, Aufputzmontage

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton BeamLite II SC Emergency Luminaire
Katalognummer
BL2M-ECGS
Produkt Länge/Tiefe
417 mm
Produkthöhe
106 mm
Produktbreite
178 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
CE marking
EAN
4012539362562

Produktspezifikationen

Schutzklasse
II
Schutzart
IP65
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
AC/DC
Leistungsfaktor
0.83
Verkabelungssystem
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
8.7 W
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
Durchgangsverdrahtung enthalten
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
275 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-20 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Montagemethode
Wandaufbau/Deckenaufbau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
800 lm
Farbtemperatur - max.
5700 K
Farbtemperatur - min.
5700 K
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Flucht- und Rettungswegausleuchtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Anzahl der Lichtköpfe
2

Produktspezifikation exportieren