Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, DC 1000 V, NH3, 71 x 76 x 150, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Blatt-Verbindung, spannungsführende Grifflaschen
| Produktname |
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
|
| Katalognummer |
BSF-315G-NH310
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
71.2 mm
|
| Produktgewicht |
1097 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-7
|
| EAN |
5027590530163
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Zubehör |
170H0236 und 170H0238 Mikroschalter
|
| Ausschaltvermögen |
100 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
gBat (Batterieschutz)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Sicherungsgröße |
NH3
|
| Bemessungsspannung DC |
1000 V
|
| Stromtyp |
DC
|
| Klasse |
Klasse gBat
|
| Löschen (12T) |
260000
|
| Watt-Verluste |
18 W
|
| Lichtbogen (I2T) |
32000
|
| Geeignet für |
SD3-D-PV NH-Sicherungsunterteil
|
| Farbe |
Weiß
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Ausstattung: |
Messerblatt
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Material |
Keramik
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Anwendung |
Batteriespeicher
|
| Sicherungstyp |
BSF-NH
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem A
|